FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Interrupteur de sécurité
Modèle 1
Codage RFID
Modèle 2
Codage universel
Matériau du corps de base
plastique
Courant de service en mA
600
Distance de commutation sécurisée Sn frontale ARRÊT en mm
18
Distance de commutation sécurisée Sn frontale MARCHE en mm
10
Distance de commutation sécurisée Sn latérale ARRÊT en mm
15
Distance de commutation sécurisée Sn latérale MARCHE en mm
6
Distance de commutation Sn frontale en mm
12
Distance de commutation Sn latérale en mm
9
Fréquence de commutation f (Hz)
1
Nombre de sorties numériques sécurisées
2
Nombre de sorties semi-conductrices avec fonction de signalisation
1
Nombre de pôles
8 pôles
Nombre d’ écrans LCD
3
Tension de service en V CC
24 (min. 20,4 - max. 26,4)
Type de raccordement
connecteurs M8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Boîtier en plastique, thermoplastique.
Finition
Mode de fonctionnement : RFID.
Type de tension : DC (tension continue).
Type de montage : non affleurant.
Indice de protection : IP 67.
Remarque
Chaque capteur de sécurité nécessite un actionneur correspondant. L'actionneur doit être commandé séparément.
Nota
Interrupteurs de sécurité à technologie RFID pour une utilisation sur les portes de sécurité, les capots de protection et les volets. L’ouverture du dispositif de protection entraîne automatiquement l’arrêt de l’installation en toute sécurité.

Ces interrupteurs de sécurité fonctionnent sans contact grâce à la technologie RFID. Les composants électroniques sont logés dans un boîtier entièrement encapsulé. Il est possible de connecter jusqu’à 31 capteurs en série. Ils conviennent donc également aux installations dans lesquelles plusieurs portes de sécurité doivent être surveillées.

L’état de commutation est indiqué par trois LED.
Jaune : état de fonctionnement.
Vert : tension d’alimentation.
Rouge : erreur.

Certifications :
TÜV, cULus, FCC, IC, ANATEL.

Normes respectées :
ISO 13849-1, IEC 60947-5-3, EN62061, IEC 61508.
Consignes d´utilisation
83456-11182 : codage universel. Tout actionneur adapté est détecté par le capteur de sécurité. Niveau de codage faible selon la norme ISO 14119.

83456-21182 : codage individuel, programmable à plusieurs reprises. Pour que l'actionneur soit reconnu par le capteur de sécurité, il doit être appairé à au capteur de sécurité en effectuant une programmation lors de la mise en service. Cet appairage garantit un niveau de sécurité particulièrement élevé contre l'altération. Niveau de codage élevé selon la norme ISO 14119. Le capteur de sécurité ne détecte que les actionneurs programmés. Lorsqu'un nouvel actionneur est programmé, le code de l'actionneur précédent est bloqué.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +65 °C.
Sécurité
Performance Level, jusqu'à : e
Catégorie selon EN 13849 : 4
Valeur PFH : 6,80 x 10-10/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour : 3
Accessoire
Actionneur pour capteur de sécurité à codage RFID 83456-10.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté