{"product":{"productId":"agid.22913","price":25.73,"name":"Presse-étoupes CEM en Inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Inox 1.4305.
Insert à lamelles en polyamide (PA6).
Bague d'étanchéité en CR / NBR.
Joint torique en NBR.
Finition
Nickelé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox 1.4305.
Insert à lamelles en polyamide (PA6).
Bague d'étanchéité en CR / NBR.
Joint torique en NBR.
Finition
Nickelé.
Nota
Presse-étoupes avec filetage métrique selon NF EN 60423. Pour les câbles et lignes avec blindage. L'étanchéité et la décharge de traction sont assurées par des lamelles internes et une bague d'étanchéité.
Indice de protection IP 68 (5 bar - 30 min).
Les presse-étoupes sont utilisés pour l'insertion de câbles et de lignes fixes dans les boîtiers, les diviseurs et les caissons.
Indice de protection IP 68 (5 bar - 30 min).
Les presse-étoupes sont utilisés pour l'insertion de câbles et de lignes fixes dans les boîtiers, les diviseurs et les caissons.
Plage de température
Statique : -40 °C jusqu'à +100 °C.
Dynamique : -20 °C jusqu'à +100 °C.
Dynamique : -20 °C jusqu'à +100 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.