{"product":{"productId":"agid.22911","price":24.67,"name":"Presse-étoupes en Inox"},"currency":"EUR"}
Matière
Inox 1.4305.
Insert à lamelles en polyamide (PA6).
Bague d'étanchéité en CR / NBR.
Joint torique en NBR.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox 1.4305.
Insert à lamelles en polyamide (PA6).
Bague d'étanchéité en CR / NBR.
Joint torique en NBR.
Finition
Naturel.
Nota
Presse-étoupes avec filetage de raccordement métrique conforme à la norme DIN EN 60423. L’étanchéité et la décharge de traction sont assurées par des lamelles internes et une bague d’étanchéité.
Indice de protection IP 68 (5 bar - 30 min).
Les presse-étoupes sont utilisés pour l’insertion de câbles et de conduits fixes dans les boîtiers, les diviseurs ou les caissons.
Dans le cas des presse-étoupes avec joint plat, des décolorations peuvent apparaître sur la surface d’appui du presse-étoupe. Elles n’entravent pas le bon fonctionnement du composant et ne sont pas visibles une fois celui-ci installé.
Indice de protection IP 68 (5 bar - 30 min).
Les presse-étoupes sont utilisés pour l’insertion de câbles et de conduits fixes dans les boîtiers, les diviseurs ou les caissons.
Dans le cas des presse-étoupes avec joint plat, des décolorations peuvent apparaître sur la surface d’appui du presse-étoupe. Elles n’entravent pas le bon fonctionnement du composant et ne sont pas visibles une fois celui-ci installé.
Plage de température
Statique : -40 °C jusqu'à +100 °C.
Dynamique : -20 °C jusqu'à +100 °C.
Dynamique : -20 °C jusqu'à +100 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.