FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Presse-étoupe
Finition 1
avec filetage long
Matière du corps de base
polyamide
Couleur du corps de base
gris clair RAL 7035
D1=Pour diamètre
11-17
D=Filetage
M25x1,5
L=longueur de filetage
15
Couple de serrage max. pour SW1 Nm
5
H max.
50
RoHS
true
SW1
29
SW2
29
couple de serrage max. pour SW2 Nm
5

Description

Matière
Polyamide (PA 6).
Bague d'étanchéité en CR / NBR.
Finition
Gris clair RAL 7035.
Nota
Presse-étoupes avec filetage de raccordement métrique conforme à la norme DIN EN 60423. L’étanchéité et la décharge de traction sont assurées par des lamelles internes et une bague d’étanchéité.

Indice de protection IP 68 (5 bar - 30 min).

Les presse-étoupes sont utilisés pour l’insertion de câbles et de conduits fixes dans les boîtiers, les diviseurs ou les caissons.

Dans le cas des presse-étoupes avec joint plat, des décolorations peuvent apparaître sur la surface d’appui du presse-étoupe. Elles n’entravent pas le bon fonctionnement du composant et ne sont pas visibles une fois celui-ci installé.
Plage de température
Statique : -40 °C jusqu'à +100 °C.
Dynamique : -20 °C jusqu'à +100 °C.
Indication de dessin
1) Joint plat à partir de M32x1,5
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté