FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou hexagonal
Matériau du corps de base
acier inoxydable
D=Filetage
M16x1,5
H=Hauteur
2,8
SW1
19
couple de serrage max. pour SW1 Nm
3,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière

Polyamide (PA 6).
Laiton.
Inox 1.4301.

Finition
Plastique gris clair RAL 7035.
Laiton nickelé.
Inox poli.
Nota
Écrou avec taraudage métrique selon NF EN 60423. Pour une fixation sûre des presse-étoupes et des accessoires.
Plage de température
-40 °C jusqu'à +100 °C (plastique).
-60 °C jusqu'à +200 °C (métal).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté