EN
Choose your language
Designation
Hexagon nut
Main material
stainless steel
D=Thread
M40X1,5
H=Height
5
Max. tightening torque on SW1 Nm
13,5
SW1
46
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
Polyamide (PA 6).
Laiton.
Inox 1.4301.

Finition
Plastique gris clair RAL 7035.
Laiton nickelé.
Inox poli.
Nota
Écrou avec taraudage métrique selon NF EN 60423. Pour une fixation sûre des presse-étoupes et des accessoires.
Plage de température
-40 °C jusqu'à +100 °C (plastique).
-60 °C jusqu'à +200 °C (métal).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought