FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Acier inoxydable 1.4404.
Bague d’étanchéité en TPU.

Nota
Bouchons filetés à filetage de raccordement métrique conforme à la norme DIN EN 60423.
Pour obturer en toute sécurité les alésages filetés ou traversants non utilisés.

Indice de protection IP 68 jusqu’à 15 bars, IP 69.

Certification EHEDG.
Plage de température
-40 °C à +85 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté