Presse-étoupe Design hygiénique plastique transparent 84100-13-16151
- Indice de protection IP 68
- Résistant à la corrosion
- Système de fixation par vis certifié par l'EHEDG
- Grande résistance aux vibrations
- Décharge de traction optimale
Unité de vente
9,91 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Presse-étoupe
Modèle 1
Design hygiénique
Matériau
du corps de base
plastique
Coloris
du corps de base
transparent
Matériau
des composants
TPU
D=Filetage
M16x1,5
H=Hauteur
25
L=longueur de filetage
9
SW=largeur de clé
22
D2
10
D3
9-7
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
Presse-étoupe en inox : composants externes 1.4404. Composants internes 1.4305.
Presse-étoupe en plastique : polyamide.
Garniture d'étanchéité du presse-étoupe : TPU.
Tuyau : polyamide.
Finition
Presse-étoupe : inox poli, plastique transparent.
Tuyau : avec revêtement.
Tuyau : avec revêtement.
Nota
Rondelles incluses.
Filetage métrique EN 60423.
Indice de protection IP 66, IP 68 jusqu'à 15 bars, IP 69K.
Décharge de traction selon la norme UE 62444.
Certification EHEDG.
Garniture d'étanchéité sans ingrédients d'origine animale.
Filetage métrique EN 60423.
Indice de protection IP 66, IP 68 jusqu'à 15 bars, IP 69K.
Décharge de traction selon la norme UE 62444.
Certification EHEDG.
Garniture d'étanchéité sans ingrédients d'origine animale.
Plage de température
Presse-étoupe en inox : -40 °C à +85 °C.
Presse-étoupe en plastique : -20 °C à +85 °C.
Tuyau : -20 °C à +95 °C.
Presse-étoupe en plastique : -20 °C à +85 °C.
Tuyau : -20 °C à +95 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.