FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Presse-étoupe
Modèle 1
Design hygiénique
Matériau du corps de base
plastique
Coloris du corps de base
transparent
Matériau des composants
TPU
D=Filetage
M20X1,5
H=Hauteur
29
L=longueur de filetage
9
SW=largeur de clé
26
D2
12,5
D3
12-9
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
Presse-étoupe en inox : composants externes 1.4404. Composants internes 1.4305.
Presse-étoupe en plastique : polyamide.
Garniture d'étanchéité du presse-étoupe : TPU.
Tuyau : polyamide.

Finition
Presse-étoupe : inox poli, plastique transparent.
Tuyau : avec revêtement.
Nota
Rondelles incluses.
Filetage métrique EN 60423.
Indice de protection IP 66, IP 68 jusqu'à 15 bars, IP 69K.
Décharge de traction selon la norme UE 62444.
Certification EHEDG.
Garniture d'étanchéité sans ingrédients d'origine animale.
Plage de température
Presse-étoupe en inox : -40 °C à +85 °C.
Presse-étoupe en plastique : -20 °C à +85 °C.
Tuyau : -20 °C à +95 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought