FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Hose
Version 1
hygienic design
Main material
polyamide
D1=Diamètre extérieur
21,6
D=diamètre intérieur
15,6
L=Longueur
50M
S=Épaisseur de mur max.
3
Nominal size
17
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
Presse-étoupe en inox : composants externes 1.4404. Composants internes 1.4305.
Presse-étoupe en plastique : polyamide.
Garniture d'étanchéité du presse-étoupe : TPU.
Tuyau : polyamide.

Finition
Presse-étoupe : inox poli, plastique transparent.
Tuyau : avec revêtement.
Nota
Rondelles incluses.
Filetage métrique EN 60423.
Indice de protection IP 66, IP 68 jusqu'à 15 bars, IP 69K.
Décharge de traction selon la norme UE 62444.
Certification EHEDG.
Garniture d'étanchéité sans ingrédients d'origine animale.
Plage de température
Presse-étoupe en inox : -40 °C à +85 °C.
Presse-étoupe en plastique : -20 °C à +85 °C.
Tuyau : -20 °C à +95 °C.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought