Cable gland hygienic design stainless steel bright 84100-12-112070060
Sales unit
45,30 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Cable gland
Version 1
hygienic design
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
silicon
Component
colour
blue
D1 =
Standard-
Dichtbereich
max.-min.
7,5-5,0
D2 =
EHEDG-
Dichtbereich
max.-min.
7,0-6,0
D=Thread
M12X1,5
H=Height
7
SW=key width
11
H1
18
H2
16
SW1
17
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
Les presse-étoupes Hygienic DESIGN sont utilisés pour le passage de câbles et de conduites fixes dans des boîtiers, des répartiteurs et des coffrets de raccordement, notamment dans les secteurs agroalimentaire, chimique et pharmaceutique.
Matière
Presse-étoupe en acier inoxydable : composants externes 1.4404, composants internes 1.4305.
Garniture d’étanchéité : silicone HTS.
Finition
Acier inoxydable brut.
Silicone bleu.
Silicone bleu.
Nota
Filetage de raccordement métrique conforme à la norme EN 60423.
Indice de protection IP 68 jusqu’à 15 bars, IP 69.
Décharge de traction conforme à la norme UE 62444.
Certification EHEDG.
La cote D2 = « plage d’étanchéité EHEDG » fait référence à la plage d’étanchéité considérée comme conforme aux spécifications de l’EHEDG.
Indice de protection IP 68 jusqu’à 15 bars, IP 69.
Décharge de traction conforme à la norme UE 62444.
Certification EHEDG.
La cote D2 = « plage d’étanchéité EHEDG » fait référence à la plage d’étanchéité considérée comme conforme aux spécifications de l’EHEDG.
Plage de température
-55 °C à +180 °C.
Avantages
- Certifiée conforme aux nouvelles exigences renforcées de l’EHEDG.
- Plage de températures très élevée.
- Le câble ne peut pas être tordu en raison de la denture de l’insert d’étanchéité.
- Plage de températures très élevée.
- Le câble ne peut pas être tordu en raison de la denture de l’insert d’étanchéité.
Sur demande
- Autres plages d’étanchéité.
- Variante CEM.
- Variante CEM.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.