Boîtier de commande 85335-50-241
Unité de vente
145,12 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Boîtier de commande
Modèle 2
24 V DC
Courant de pointe
(de courte durée < 2 s)
A
20
Courant nominal
A
10
Indice de protection
IP20
Tension de service
en V CC
24
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Nota
Boîtier de commande électronique pour les entraînements à broche 85335, 85335-05 et 85335-10. Il permet de commander automatiquement jusqu’à deux entraînements à broche simultanément. Trois modes de fonctionnement différents :
- Push-and-Hold = mode par impulsion
- Automatique = simple pression sur le bouton
- Tip-to-Run = déclenchement par mouvement manuel
Certifications / normes respectées :
EN 60335-1:2012
EN ISO 13849-1:2023
EN IEC 55014-1:2021
EN CEI 55014-2:2021
EN CEI 61000-6-2:2019
EN CEI 61000-6-3:2021
FCC partie 15B / ICES-003 émissions EMC
- Push-and-Hold = mode par impulsion
- Automatique = simple pression sur le bouton
- Tip-to-Run = déclenchement par mouvement manuel
Certifications / normes respectées :
EN 60335-1:2012
EN ISO 13849-1:2023
EN IEC 55014-1:2021
EN CEI 55014-2:2021
EN CEI 61000-6-2:2019
EN CEI 61000-6-3:2021
FCC partie 15B / ICES-003 émissions EMC
Données techniques
Fonctions :
- Régulation de la vitesse
- Butée virtuelle
- Démarrage et arrêt en douceur
- Déplacement manuel possible
Dispositifs de protection et de sécurité :
- Protection contre la surchauffe
- Niveaux de tension et de courant
- Utilisation incorrecte, freinage dynamique servant de protection contre la survitesse
- Détection d’obstacles (inversion de marche après collision, détection de surcharge)
- Contrôle de synchronisation (pour deux entraînements à broche)
- Régulation de la vitesse
- Butée virtuelle
- Démarrage et arrêt en douceur
- Déplacement manuel possible
Dispositifs de protection et de sécurité :
- Protection contre la surchauffe
- Niveaux de tension et de courant
- Utilisation incorrecte, freinage dynamique servant de protection contre la survitesse
- Détection d’obstacles (inversion de marche après collision, détection de surcharge)
- Contrôle de synchronisation (pour deux entraînements à broche)
Utilisation
La programmation du boîtier de commande requiert le programmateur 85335-55.
Accessoire
85335-55 Programmateur.
85335-60 Câble de connexion.
82100-19 Bloc d’alimentation 24 V CC.
81049 Bouton-poussoir.
83400 Détecteur de fin de course.
85335-60 Câble de connexion.
82100-19 Bloc d’alimentation 24 V CC.
81049 Bouton-poussoir.
83400 Détecteur de fin de course.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.