Extension cable black 85335-60-20X3500
Sales unit
€39.13
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Extension cable
Main
colour
black
L=Length
3500
Anschlussseite 1
Molex MiniFit Jr.
Anschlussseite 2
Plug Connector
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Nota
Câbles de connexion et de rallonge permettant de connecter des accessoires au boîtier de commande.
Le modèle avec câble à extrémité ouverte permet de raccorder des détecteurs de fin de course ou des capteurs spécifiques.
Le modèle avec câble à extrémité ouverte permet de raccorder des détecteurs de fin de course ou des capteurs spécifiques.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.