EN
Choose your language
Designation
Spindle drive
Version 1
vertical
Version 2
24 V DC
L=Length
961,5
Geschwindigkeit ohne Last mm/s
80
Geschwindigkeit unter Last mm/s
57
Haltekraft Ausschieben N
110
Haltekraft Einschieben N
400
Nennstrom A
3,5
Nom. tension VDC
24
Schubkraft Nennwert N
410
Schubkraft Spitze N
1100
Spindelsteigung mm/U
15
Spitzenstrom (kurzzeitig < 2 s) A
9,7
Travel S
350
Zugkraft Nennwert N
260
Zugkraft Spitze N
1000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Description du produit
Maintien en toute sécurité de la charge pour contrer la force de gravité.

Cette version est spécialement conçue pour le levage vertical. Elle est équipée d’un frein d’insertion. Celui-ci n’agit que dans le sens d’entrée.

Elle est adaptée au support de charges verticales et permet un réglage manuel simple. Parmi les exemples d’application possibles, on peut citer les capots de protection et les volets.
Matière
Boîtier en plastique.
Tube de poussée en acier.
Nota
Cet entraînement à broche repose sur un système d’entraînement électromécanique qui permet d’automatiser et de commander avec précision les mouvements linéaires. Un moteur électrique intégré entraîne, via un système à broche, une tige de piston qui, à son tour, génère des mouvements d’entrée et de sortie. Cette technique permet le levage, l’abaissement, l’ouverture, la fermeture et le maintien en position contrôlés, même avec des charges importantes. Des capteurs et une électronique de commande garantissent un positionnement au millimètre près, des mouvements fluides et une répétabilité maximale. En option, ce système peut être associé à des vérins à gaz afin d’assurer un équilibrage passif de la charge et d’offrir ainsi davantage d’efficacité énergétique, de sécurité et de confort. Ce mécanisme d’entraînement offre également un réglage manuel facile, même en l’absence d’électricité, par exemple en cas de coupure de courant.

Cet entraînement à broche est conçu pour une utilisation dans les environnements industriels. Il séduit par sa construction robuste et son fonctionnement silencieux. Il est particulièrement adapté aux applications qui imposent des exigences élevées en matière de fiabilité, de longévité et de qualité de mouvement.

Certifications / normes respectées :
EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012
EN CEI 55014-1:2021
EN CEI 61000-6-3:2021
FCC partie 15B / ICES-003 émissions EMC
Données techniques
Indice de protection : IP67.

Rayon de courbure du câble fixe : 37,5 mm.
Rayon de courbure du câble mobile : 112,5 mm.

Résistance à la corrosion : 144 heures, ISO 9227-NSS.
Résistance aux vibrations : DIN EN 60068-2-64.
Résistance aux UV : DIN EN ISO 16474-2.
Résistance aux chocs : DIN EN 60068-2-27.
Cycle de fonctionnement : 10 % max. (20 s en marche, 180 s à l’arrêt).
Durée de vie : 50 000 cycles min.
Niveau sonore : 55 dB (A).
Plage de température
Température de stockage : -40 °C à +90 °C.
Température de fonctionnement : -30 °C à +80 °C.

Un interrupteur thermique intégré assure l’arrêt automatique du moteur en cas de surchauffe. La température d’activation est de +120 °C.
Avantages
En cas de charges élevées, un vérin à gaz supplémentaire peut venir en renfort du mécanisme d’entraînement. Cela permet de réduire la puissance du moteur et la consommation d’énergie, tout en prolongeant la durée de vie du système.
Accessoire
85335-50 Boîtier de commande.
85335-55 Programmateur.
85335-60 Câble de connexion.
82100-19 Bloc d’alimentation 24 V CC.
81049 Bouton-poussoir.
83400 Détecteur de fin de course.
27656 Pointe sphérique.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté