EN
Choose your language
Designation
Hand switch
Version 1
with display
Function keys
6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Nota
Interrupteur manuel pour l'utilisation de l'unité de commande 85300-10-90 et le déplacement des colonnes de levage 85300.
Les colonnes de levage 85300 peuvent être commandées de manière intuitive à l'aide de l'interrupteur manuel à écran d'affichage (85300-15-1). Il est également possible de sauvegarder les positions intermédiaires et de passer d'un utilisateur à un autre.
Les interrupteurs manuels peuvent être fixés sur une table à l'aide du tiroir d'interrupteur manuel 85300-15-91.
Accessoire
Tiroir d'interrupteur manuel 85300-15-91
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté