{"product":{"productId":"agid.23636","price":9.27,"name":"Interrupteurs manuels pour colonnes de levage"},"currency":"EUR"}
Description
Nota
Interrupteur manuel pour l'utilisation de l'unité de commande 85300-10-90 et le déplacement des colonnes de levage 85300.
Les colonnes de levage 85300 peuvent être commandées de manière intuitive à l'aide de l'interrupteur manuel à écran d'affichage (85300-15-1). Il est également possible de sauvegarder les positions intermédiaires et de passer d'un utilisateur à un autre.
Les interrupteurs manuels peuvent être fixés sur une table à l'aide du tiroir d'interrupteur manuel 85300-15-91.
Les colonnes de levage 85300 peuvent être commandées de manière intuitive à l'aide de l'interrupteur manuel à écran d'affichage (85300-15-1). Il est également possible de sauvegarder les positions intermédiaires et de passer d'un utilisateur à un autre.
Les interrupteurs manuels peuvent être fixés sur une table à l'aide du tiroir d'interrupteur manuel 85300-15-91.
Accessoire
Tiroir d'interrupteur manuel 85300-15-91
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.