Convertisseur 85000-15-91
- Pour la configuration des moteurs pas à pas avec un PC standard
- Logiciel de programmation disponible gratuitement en téléchargement
- Convertisseur USB avec isolation galvanique
Unité de vente
€282.15
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Convertisseur
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Nota
Le moteur pas à pas possède une interface de dialogue pour la configuration avec un ordinateur de niveau supérieur. Cette interface permet de configurer les commandes.
L'interface standard est conçue comme une interface TTL. Un convertisseur (convertisseur USB) doit donc être utilisé pour pouvoir configurer le moteur pas à pas avec un PC (à l'aide du logiciel de programmation) ou pour pouvoir le commander à distance. Afin d'empêcher la destruction de la commande par des différences de potentiel ou des courants de compensation excessifs, les convertisseurs USB fournis disposent d'une isolation galvanique.
85000-15-91 : USB sur RS-232 (connecteur SUB-D à 9 broches). Cette clé USB permet de transférer des données en série au format TTL via l'interface USB vers le PC ou l'ordinateur portable. Longueur env. 500 mm avec câble de rallonge USB de 1,8 m.
85000-15-92 : USB sur RS-232 (connecteur SUB-D à 9 broches). Cette clé USB permet de transférer des données en série au format TTL via l'interface USB vers le PC ou l'ordinateur portable. Longueur env. 500 mm avec câble de rallonge USB de 1,8 m. Avec adaptateur sur le connecteur Mini DIN-Stv.
85000-15-95 : Douille SUB-D à 15 broches sur connecteur SUB-D à 15 broches et douille SUB-D à 9 broches, longueur env. 170 mm.
85000-15-910X05000 : Douille SUB-D HD à 15 broches, longueur 5 m. Convient aux chaînes porte-câbles.
85000-15-911X05000 : M23 16 broches, douille droite, longueur 5 m. Convient aux chaînes porte-câbles.
L'interface standard est conçue comme une interface TTL. Un convertisseur (convertisseur USB) doit donc être utilisé pour pouvoir configurer le moteur pas à pas avec un PC (à l'aide du logiciel de programmation) ou pour pouvoir le commander à distance. Afin d'empêcher la destruction de la commande par des différences de potentiel ou des courants de compensation excessifs, les convertisseurs USB fournis disposent d'une isolation galvanique.
85000-15-91 : USB sur RS-232 (connecteur SUB-D à 9 broches). Cette clé USB permet de transférer des données en série au format TTL via l'interface USB vers le PC ou l'ordinateur portable. Longueur env. 500 mm avec câble de rallonge USB de 1,8 m.
85000-15-92 : USB sur RS-232 (connecteur SUB-D à 9 broches). Cette clé USB permet de transférer des données en série au format TTL via l'interface USB vers le PC ou l'ordinateur portable. Longueur env. 500 mm avec câble de rallonge USB de 1,8 m. Avec adaptateur sur le connecteur Mini DIN-Stv.
85000-15-95 : Douille SUB-D à 15 broches sur connecteur SUB-D à 15 broches et douille SUB-D à 9 broches, longueur env. 170 mm.
85000-15-910X05000 : Douille SUB-D HD à 15 broches, longueur 5 m. Convient aux chaînes porte-câbles.
85000-15-911X05000 : M23 16 broches, douille droite, longueur 5 m. Convient aux chaînes porte-câbles.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.