{"product":{"productId":"agid.16906","price":782.26,"name":"MOTEUR PAS À PAS AVEC COMMANDE DEPOSITION T. NE50, B=57,4, D=6,35, HM=2"},"currency":"EUR"}
Moteur Pas À Pas
avec commande de position
- Encombrement selon NEMA
- Précision élevée de l'angle de pas de 1,8°
- Avec commande de positionnement intégrée
- Sans ventilation extérieure jusqu'à une température ambiante de 50 °C
- Efficacité élevée
Unité de vente
782,26 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Moteur Pas À Pas
Taille
NEMA 23
Finition 1
avec commande de position
B=Largeur
57,4
A
47,14
A1
47
A2
28
Couple de maintien
Nm
2
Courant de phase
A
réglable jusqu'à 3
D
6,35
D1
38,1
D2
4,5
D3
5,2
E
5,8
Encodeur
INTÉGRÉ POUR LE CONTRÔLE DE LA POSITION
Entrées
6 (+24 - +36 V DC)
H
90
Interfaces
NUMÉRIQUE I/O-BAC, CADENCE/SENS-BAC
L1
20,6
L3
1,6
L4
15
L5
109
L6
24,4
Moment d'inertie
kgcm²
0,39
RoHS
true
Réduction du courant
RÈGLABLE
Résolution de pas
1/8, 1/4, 1/2, 1/1
S
5
Sorties
2 (+24 V DC)
Tension de commande
VDC
+24 - +36
Tension du moteur
VDC
+24 - +48
UNSPSC Code
31161509
Description
Finition
Moteur pas à pas 2 phases High-Torque de taille NEMA 17, NEMA 23 et NEMA 34 avec arbre aplati (arbre D). Angle de pas de 1,8° (pas entier) avec commande de positionnement intégrée.
Nota
Moteur pas à pas avec commande de positionnement intégrée. Ce moteur est une unité pratique ,constituée d'un moteur pas à pas et d'une commande intelligente. Course de référence sur bloc avec ampérage réduit possible sans détecteur de proximité. Contrôleur de rotation intégré. Fonctionnement silencieux grâce à une inversion dynamique de la résolution de pas.
Pilotage par simple interface I/O, 31 positions configurables et accessibles.
La commande peut être paramétrée rapidement et simplement grâce au logiciel. Le logiciel et le manuel de programmation de la commande de positionnement sont disponibles en téléchargement gratuit.
Lors du choix, il ne suffit pas de déterminer le bon moteur en fonction du couple de maintien, puisque le couple du moteur diminue avec la vitesse. Il est donc essentiel de choisir le bon moteur en fonction de la courbe de couple.
Pilotage par simple interface I/O, 31 positions configurables et accessibles.
La commande peut être paramétrée rapidement et simplement grâce au logiciel. Le logiciel et le manuel de programmation de la commande de positionnement sont disponibles en téléchargement gratuit.
Lors du choix, il ne suffit pas de déterminer le bon moteur en fonction du couple de maintien, puisque le couple du moteur diminue avec la vitesse. Il est donc essentiel de choisir le bon moteur en fonction de la courbe de couple.
Plage de température
0 °C jusqu’à +50 °C
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.