Pied magnétique pour antennes de réseau local plastique noir 85875-50-01
- Pied d'antenne Wi-Fi, magnétique
- Raccord RP-SMA
- Câble à faible perte 1,5 m
Sales unit
36,77 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Magnetic foot
Version 1
für wireless LAN antenna
Main
material
plastic
Main
colour
black
D=diameter
48
G=Thread
1/4-28
H=Height
43,5
Connection
RP-SMA socket/plug
D1
15
H1
9,5
Length
connection cable
1,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Description du produit
Le pied magnétique pour antennes Wi-Fi permet d’étendre la zone d’installation des antennes Wi-Fi à tige. L’antenne de la passerelle 85875 peut ainsi être placée à l’extérieur de l’armoire électrique, ce qui permet d’améliorer la réception du signal.
Finition
RP-SMA femelle vers RP-SMA mâle.
Longueur du câble : 1,50 m.
Pied d’antenne magnétique.
Pour Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz ou Bluetooth.
Longueur du câble : 1,50 m.
Pied d’antenne magnétique.
Pour Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz ou Bluetooth.
Nota
Pied d'antenne pour antennes Wi-Fi à tige.
Douille RP-SMA/Connecteur.
Utilisable pour les produits Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz.
Pied métallique solide et magnétique.
Longueur du câble 1,50 m.
Douille RP-SMA/Connecteur.
Utilisable pour les produits Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz.
Pied métallique solide et magnétique.
Longueur du câble 1,50 m.
Avantages
- Pied d'antenne Wi-Fi, magnétique
- Raccord RP-SMA
- Câble à faible perte 1,5 m
- Raccord RP-SMA
- Câble à faible perte 1,5 m
Accessoire
Passerelle 85875.
Câble rallonge pour antennes Wi-Fi 85875-51.
Câble rallonge pour antennes Wi-Fi 85875-51.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.