FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Inox A2.
Finition
Naturel.
Nota
Les équerres de montage en inox servent à monter les lampes à LED pour machines 86025.

La lampe à LED peut ainsi être réglée et fixée en continu sur 110° dans l’axe de rotation.

Les deux supports sont fixés à l’aide de vis M4x6 (incluses) dans les trous taraudés aux extrémités de la lampe.
Contenu de la livraison
2 équerres de montage.
4 vis à tête bombée aplatie DIN EN ISO 7380 M4x6.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté