{"product":{"productId":"agid.35137","price":53.87,"name":"Boîtier de commande variateur 24 V CC avec connecteur M12 mâle/femelle codé A"},"currency":"EUR"}
Matière
Boîtier en plastique ABS.
Finition
Boîtier de montage avec fixation par trou oblong.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Boîtier en plastique ABS.
Finition
Boîtier de montage avec fixation par trou oblong.
Nota
Boîtier de commande pour la commande externe d’une lampe à LED. La commande s’effectue via un potentiomètre rotatif et un interrupteur marche/arrêt. Le potentiomètre rotatif permet de faire varier l’intensité de la lampe à LED en continu dans une plage de 100 à 10 %. L’interrupteur permet de l’allumer et de l’éteindre.
Côté entrée : connecteur M12x1 codé A (mâle).
Côté sortie : connecteur M12x1 codé A (femelle).
Ce boîtier de commande est idéal pour la commande de lampes 24 V CC à intensité variable avec connecteur M12 codé A (sauf les modèles RVB) et supporte une puissance maximale de 144 W.
Certifications / normes respectées :
CE, UKCA.
Côté entrée : connecteur M12x1 codé A (mâle).
Côté sortie : connecteur M12x1 codé A (femelle).
Ce boîtier de commande est idéal pour la commande de lampes 24 V CC à intensité variable avec connecteur M12 codé A (sauf les modèles RVB) et supporte une puissance maximale de 144 W.
Certifications / normes respectées :
CE, UKCA.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +50 °C.
Montage
Les plaquettes permettent une fixation directe sur des profilés à rainure en T ou sur des surfaces.
Indication de dessin
1) Côté entrée
2) Côté sortie
2) Côté sortie
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.