FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Acier à ressort.
Finition
Zingué.
Nota
Les supports de lampe en acier à ressort zingué servent à monter les lampes à LED pour machines 86025-10.

Le profilé aluminium de la lampe à LED est clipsé dans les supports de lampe montés et résiste ainsi à des vibrations plus fortes.

La livraison se fait par paire.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté