{"product":{"productId":"agid.35139","price":3.58,"name":"Support de lampe, standard, à visser"},"currency":"EUR"}
Description
Matière
Acier à ressort.
Finition
Zingué.
Nota
Les supports de lampe en acier à ressort zingué servent à monter les lampes à LED pour machines 86025-10.
Le profilé aluminium de la lampe à LED est clipsé dans les supports de lampe montés et résiste ainsi à des vibrations plus fortes.
La livraison se fait par paire.
Le profilé aluminium de la lampe à LED est clipsé dans les supports de lampe montés et résiste ainsi à des vibrations plus fortes.
La livraison se fait par paire.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.