FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Matière
Acier à ressort.
Finition
Zingué.
Nota
Les supports de lampe en acier à ressort zingué servent à monter les lampes à LED pour machines 86025-10.

Le profilé aluminium de la lampe à LED est clipsé dans les supports de lampe montés et résiste ainsi à des vibrations plus fortes.

Forme A : standard (à visser).

Forme B : avec aimant.

La livraison se fait par paire.
Indication de dessin
Forme A : standard, à visser
Forme B : avec aimant

D'autres clients ont également acheté