{"product":{"productId":"agid.35142","price":218.35,"name":"Lampes à LED pour machines dans boîtier en aluminium 5 600 K, à intensité variable, 24 V CC, verre de sécurité"},"currency":"EUR"}
Matière
Boîtier : aluminium.
Panneau diffuseur : verre de sécurité (4 mm).
Embouts : aluminium.
Panneau diffuseur : verre de sécurité (4 mm).
Embouts : aluminium.
Finition
Boîtier : anodisé naturel.
Embouts : anodisés naturel.
Embouts : anodisés naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
La lampe à LED à éclairage blanc lumière du jour est plate, et résiste à l’huile, au froid et aux lubrifiants. Elle résiste aux projections de copeaux et offre une résistance aux températures élevées. Grâce à son verre de sécurité de 4 mm d’épaisseur résistant aux éclats et à son degré de protection élevé IP67/IP69K, cette lampe à LED est parfaitement adaptée aux conditions environnementales difficiles.
Matière
Boîtier : aluminium.
Panneau diffuseur : verre de sécurité (4 mm).
Embouts : aluminium.
Panneau diffuseur : verre de sécurité (4 mm).
Embouts : aluminium.
Finition
Boîtier : anodisé naturel.
Embouts : anodisés naturel.
Embouts : anodisés naturel.
Nota
Lampes à LED de qualité industrielle robuste pour l’éclairage des machines. Ces lampes LED sont enchâssées dans un profilé aluminium. Les trous taraudés présents dans les embouts permettent de les fixer sur des rainures de profilé et sur des éléments de surface à l’aide des accessoires disponibles séparément.
Ces lampes à LED disposent d’un connecteur M12 pour l’entrée de courant. Celui-ci est intégré à l’extrémité de l’embout. Le raccordement à l’alimentation électrique s’effectue via un connecteur M12x1 (3 à 5 pôles).
Ces lampes à LED permettent d’éclairer le poste de travail à travers une plaque de verre avec diffuseur avec un flux lumineux uniforme, sans éblouissement ni scintillement, dans un blanc lumière du jour propice au travail, de température de couleur 5 600 K. Leur angle de rayonnement est de 100°.
Intensité réglable via le boîtier de commande (86091-02) vendu séparément. Le boîtier de commande permet de faire varier l’intensité de la lampe à LED en continu et de l’allumer/l’éteindre.
Certifications / normes respectées :
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), marquage D.
DIN EN 62471.
Ces lampes à LED disposent d’un connecteur M12 pour l’entrée de courant. Celui-ci est intégré à l’extrémité de l’embout. Le raccordement à l’alimentation électrique s’effectue via un connecteur M12x1 (3 à 5 pôles).
Ces lampes à LED permettent d’éclairer le poste de travail à travers une plaque de verre avec diffuseur avec un flux lumineux uniforme, sans éblouissement ni scintillement, dans un blanc lumière du jour propice au travail, de température de couleur 5 600 K. Leur angle de rayonnement est de 100°.
Intensité réglable via le boîtier de commande (86091-02) vendu séparément. Le boîtier de commande permet de faire varier l’intensité de la lampe à LED en continu et de l’allumer/l’éteindre.
Certifications / normes respectées :
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), marquage D.
DIN EN 62471.
Plage de température
-30 °C à +70 °C.
Avantages
Le boîtier de qualité est en aluminium, ce qui lui confère longévité, stabilité et légèreté. Grâce à son indice de protection IP67/IP69K, cette lampe est parfaitement adaptée à une utilisation dans les machines. Cette lampe offre un rendu des couleurs >85. Elle convainc par sa grande puissance lumineuse et son très bon rendu des couleurs ainsi que par sa large diffusion lumineuse.
Grâce à la longue durée de vie des LED, qui peut atteindre 100 000 heures (L80/B10), cette lampe ne nécessite pratiquement aucun entretien.
Grâce à la longue durée de vie des LED, qui peut atteindre 100 000 heures (L80/B10), cette lampe ne nécessite pratiquement aucun entretien.
Indication de dessin
1) Côté entrée
Accessoire
82100-20 Bloc d’alimentation 24 V CC.
86090-20 Équerre de montage.
86091-02 Boîtier de commande variateur.
86090-20 Équerre de montage.
86091-02 Boîtier de commande variateur.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.