{"product":{"productId":"agid.35143","price":95.42,"name":"Lampes à LED pour machines dans boîtier en aluminium 5 600 K, à intensité variable, 24 V CC"},"currency":"EUR"}
Matière
Boîtier : aluminium.
Panneau diffuseur : polycarbonate (PC).
Embouts : plastique (PA).
Support de lampe : plastique.
Panneau diffuseur : polycarbonate (PC).
Embouts : plastique (PA).
Support de lampe : plastique.
Finition
Boîtier : anodisé naturel.
Panneau diffuseur : transparent, sans éclat.
Embouts : noirs.
Support de lampe : noir.
Panneau diffuseur : transparent, sans éclat.
Embouts : noirs.
Support de lampe : noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Lampes à LED à éclairage blanc lumière du jour pour installations, machines et armoires électriques. Forme très étroite. Indice de protection IP54.
Matière
Boîtier : aluminium.
Panneau diffuseur : polycarbonate (PC).
Embouts : plastique (PA).
Support de lampe : plastique.
Panneau diffuseur : polycarbonate (PC).
Embouts : plastique (PA).
Support de lampe : plastique.
Finition
Boîtier : anodisé naturel.
Panneau diffuseur : transparent, sans éclat.
Embouts : noirs.
Support de lampe : noir.
Panneau diffuseur : transparent, sans éclat.
Embouts : noirs.
Support de lampe : noir.
Nota
Lampes à LED de qualité industrielle robuste pour l’éclairage des machines et des armoires électriques.
Ces lampes à LED disposent d’un connecteur M12 pour l’entrée de courant. Celui-ci est intégré à l’extrémité de l’embout. Le raccordement à l’alimentation électrique s’effectue via un connecteur M12x1 (3 à 5 pôles).
Les lampes à LED avec cache transparent offrent un éclairage pour de nombreuses applications nécessitant un éclairage élevé et détaillé. Blanc lumière du jour, température de couleur 5 600 K. Leur angle de rayonnement est de 120°.
Intensité réglable via le boîtier de commande (86091-02) vendu séparément. Le boîtier de commande permet de faire varier l’intensité de la lampe à LED en continu et de l’allumer/l’éteindre.
La fixation de la lampe s’effectue à l’aide des supports de lampe fournis.
Kit 1 : Support de lampe long pour montage pivotant (rotation à 360° par pas de 15°).
Kit 2 : Support de lampe court pour montage fixe.
Certifications / normes respectées :
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), marquage D.
DIN EN 62471.
Ces lampes à LED disposent d’un connecteur M12 pour l’entrée de courant. Celui-ci est intégré à l’extrémité de l’embout. Le raccordement à l’alimentation électrique s’effectue via un connecteur M12x1 (3 à 5 pôles).
Les lampes à LED avec cache transparent offrent un éclairage pour de nombreuses applications nécessitant un éclairage élevé et détaillé. Blanc lumière du jour, température de couleur 5 600 K. Leur angle de rayonnement est de 120°.
Intensité réglable via le boîtier de commande (86091-02) vendu séparément. Le boîtier de commande permet de faire varier l’intensité de la lampe à LED en continu et de l’allumer/l’éteindre.
La fixation de la lampe s’effectue à l’aide des supports de lampe fournis.
Kit 1 : Support de lampe long pour montage pivotant (rotation à 360° par pas de 15°).
Kit 2 : Support de lampe court pour montage fixe.
Certifications / normes respectées :
CE, UKCA, ETL Listed (5003529), marquage D.
DIN EN 62471.
Plage de température
-10°C jusqu’à +60°C.
Avantages
Le cache en plastique permet de protéger la bande LED de la poussière et des projections d’eau jusqu’à l’indice de protection IP54. Avec sa forme compacte et sa longueur de 350 mm, cette lampe à LED convient parfaitement aux machines et installations ne présentant pas de contrainte particulière.
Grâce à la longue durée de vie des LED, qui peut atteindre 100 000 heures (L80/B10), cette lampe ne nécessite pratiquement aucun entretien.
Grâce à la longue durée de vie des LED, qui peut atteindre 100 000 heures (L80/B10), cette lampe ne nécessite pratiquement aucun entretien.
Indication de dessin
1) Côté entrée
Accessoire
82100-20 Bloc d’alimentation 24 V CC.
86090-25 Support de lampe.
86091-02 Boîtier de commande variateur.
86090-25 Support de lampe.
86091-02 Boîtier de commande variateur.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.