Lampe à LED 230 V CA aluminium anodisé 86026-05-23011X333
- Montage facile, rapide et nécessitant peu d’entretien
- Commande des LED par une source de courant constant linéaire de précision
- Câblage traversant (charge admissible : 3 A)
- Conviennent aux armoires électriques d’une largeur minimale de 400 mm
Unité de vente
93,74 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Lampe à LED
Modèle 1
230 V CA
Modèle 2
Interrupteur marche/arrêt
Forme
A
Type de forme
Fixation aimantée
Matériau
du corps de base
aluminium
Surface
du corps de base
anodisé
Matériau
des composants
plastique
Coloris
des composants
gris clair RAL 7035
L=Longueur
333
Classe de protection
I
Douille de lampe
LED intégrée
Flux lumineux
en lm
550
Fréquence de service
en Hz
50-60
Humidité ambiante
en service
(%)
95
Indice de protection
IP20
Indice de rendu des couleurs
80
Possibilité de mise en cascade
oui
Puissance de la lampe
en W
5,2
Raccord
WIELAND GST15I3
Température de couleur
5 000 K
Tension de service
en V
210-240 AC
À intensité variable
non
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Ces lampes pour armoires électriques sont équipées d’une technologie LED de pointe. Avec leur température de couleur de 5 000 K, leur excellent indice de rendu des couleurs de 80 Ra et leur optique à prismes spéciale, elles assurent un éclairage homogène et lumineux des armoires électriques, des coffrets de distribution et des locaux techniques exigus.
Matière
Boîtier : aluminium.
Panneau diffuseur : polycarbonate (PC).
Embouts : plastique (PA).
Support de lampe : plastique.
Panneau diffuseur : polycarbonate (PC).
Embouts : plastique (PA).
Support de lampe : plastique.
Finition
Boîtier : anodisé naturel.
Panneau diffuseur : microprismes.
Embouts : gris clair RAL 7035.
Support de lampe : gris clair RAL 7035.
Panneau diffuseur : microprismes.
Embouts : gris clair RAL 7035.
Support de lampe : gris clair RAL 7035.
Nota
Lampes à LED de qualité industrielle robuste pour l’éclairage des armoires électriques. Ces lampes disposent d’une entrée et d’une sortie de courant. Celles-ci sont intégrées à l’avant des embouts. Le raccordement au réseau électrique s’effectue à l’aide du câble de raccordement vendu séparément, équipé d’un connecteur Wieland GST15i3. Un câble de raccordement permet de relier plusieurs lampes entre elles (câblage en série, charge admissible de 3 A, 6 lampes max.).
Le montage s’effectue à l’aide d’un support à fixation aimantée. Ce dernier permet de faire pivoter les lampes à 360°.
Vous avez le choix entre des lampes équipées d’un :
interrupteur marche/arrêt permettant un contrôle manuel.
détecteur de mouvement permettant une mise en marche automatique en cas d’approche (durée de fonctionnement : 8 min).
Certifications / normes respectées :
CE, UKCA, CEM, RoHS, (norme EN 55015, version 2019).
Données EPREL :
CEE : C, consommation en fonctionnement : 5,00 W, consommation en veille : 0,20 W.
Le montage s’effectue à l’aide d’un support à fixation aimantée. Ce dernier permet de faire pivoter les lampes à 360°.
Vous avez le choix entre des lampes équipées d’un :
interrupteur marche/arrêt permettant un contrôle manuel.
détecteur de mouvement permettant une mise en marche automatique en cas d’approche (durée de fonctionnement : 8 min).
Certifications / normes respectées :
CE, UKCA, CEM, RoHS, (norme EN 55015, version 2019).
Données EPREL :
CEE : C, consommation en fonctionnement : 5,00 W, consommation en veille : 0,20 W.
Plage de température
-25 °C à +45 °C.
Avantages
La commande des LED est assurée par une source de courant constant linéaire de précision, ce qui permet d’éviter les interférences électromagnétiques.
Indication de dessin
1) Fiche
2) Prise
2) Prise
Accessoire
80162 Câble de raccordement.
80162-05 Câble de connexion.
80162-05 Câble de connexion.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.