{"product":{"productId":"agid.30566","price":8.47,"name":"COLONNE DE GUIDAGE, D=9, L=17, L1=30ACIER DE CÉMENTATION 1.7139"},"currency":"EUR"}
colonne de guidage
acier de cémentation
- Deux diamètres de centrage
- Montage facile
- Fixation solide
Unité de vente
8,47 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
colonne de guidage
Matière du corps de base
acier de cémentation
Code acier
1.7139
D=diamètre
9
L=Longueur
17
D1
14
D2
16
L1
30
L2
3
L3
4
RoHS
true
Description
Matière
Colonne de guidage en acier de cémentation 1.7139.
Finition
cémenté.
Nota
Les colonnes de guidage en acier sans collerette de centrage pour la fabrication d'outils et de moules offrent une solution fiable pour des opérations de guidage précises. Ces colonnes de guidage sont spécialement conçues pour garantir flexibilité et adaptabilité dans de multiples applications de production, sans nécessiter une collerette de centrage.
Nos colonnes de guidage offrent une excellente stabilité et capacité de charge. Elles permettent un guidage et un positionnement fiables des outils et des moules, ce qui se traduit par des résultats d'usinage précis.
Nos colonnes de guidage sont conçues pour fonctionner sans collerette de centrage tout en offrant une précision et une répétabilité élevées. Cette caractéristique les rend idéales pour les applications dans lesquelles l'utilisation d'une collerette de centrage n'est pas nécessaire.
Le principe 3+1 garantit un assemblage correct des deux moitiés du moule. On installe 3 éléments de guidage de diamètre plus grand et 1 élément de guidage de diamètre plus petit.
Nos colonnes de guidage offrent une excellente stabilité et capacité de charge. Elles permettent un guidage et un positionnement fiables des outils et des moules, ce qui se traduit par des résultats d'usinage précis.
Nos colonnes de guidage sont conçues pour fonctionner sans collerette de centrage tout en offrant une précision et une répétabilité élevées. Cette caractéristique les rend idéales pour les applications dans lesquelles l'utilisation d'une collerette de centrage n'est pas nécessaire.
Le principe 3+1 garantit un assemblage correct des deux moitiés du moule. On installe 3 éléments de guidage de diamètre plus grand et 1 élément de guidage de diamètre plus petit.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.