FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Etiquette magnétique
Coloris du corps de base
jaune
LXB=Longueur x Largeur
70X20
S=Épaisseur de la bande magnét
0,9
LXB
70X20

Description

Nota
Nos étiquettes magnétiques de magasin servent à identifier les emplacements de stock. Lorsqu’on déplace une caisse dans le magasin, l’étiquette magnétique la suit sans problème. Autres teintes et dimensions disponibles sur demande.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté