{"product":{"productId":"agid.22144","price":650.42,"name":"Clé dynamométrique pour système de bridage 5 axes"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier de traitement.
Finition
Surface : chromée dure
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Surface : chromée dure
Nota
Set de clés dynamométriques 4-40 :
Précision de déclenchement de la valeur d'échelle +/- 2 % (dans le sens d'actionnement).
Instruments de mesure Premium de haute précision – pour exigences élevées
Constructions en acier, chromées dur, robustes et résistantes et de forme étroite.
Sécurité : Déclenchement sensitif et sonore à l'obtention du couple.
Cliquet réversible facile d'utilisation.
Réparation facile (jeux de réparation pour cliquets pour montage autonome orienté selon les besoins du client).
Levier de commutation intégré.
Réglage rapide et sûr du couple souhaité par rotation de la poignée.
Bouton tournant pour verrouillage supplémentaire du réglage.
Poignée de forme ergonomique avec collerette diminuant le risque de glissement et de blessure.
Graduation fine exacte.
Avec numéro de série et certificat d'étalonnage.
Surface chromée dure.
DIN EN ISO 6789-2:2017, profil carré selon DIN 3120, ISO 1174-1.
Détails cliquet réversible amovible :
20 dents, max. 40 Nm
Sortie 6,3 = 1/4 pouce
Profil carré suivant DIN 3120, ISO 1174-1
Matricé
Surface chromée
Remarque concernant le cliquet réversible amovible :
le changement rapide du cliquet réversible amovible dans la clé dynamométrique permet de garantir la précision de 2 % dans les deux sens.
Insert de clé tournevis :
Surface TiN
DIN 7422
Profil carré 1/4 pouce
adapté au cliquet réversible
Recommandation :
Intervalle annuel de contrôle des clés dynamométriques, la limite supérieure se situant à 5 000 alternances de charge.
Précision de déclenchement de la valeur d'échelle +/- 2 % (dans le sens d'actionnement).
Instruments de mesure Premium de haute précision – pour exigences élevées
Constructions en acier, chromées dur, robustes et résistantes et de forme étroite.
Sécurité : Déclenchement sensitif et sonore à l'obtention du couple.
Cliquet réversible facile d'utilisation.
Réparation facile (jeux de réparation pour cliquets pour montage autonome orienté selon les besoins du client).
Levier de commutation intégré.
Réglage rapide et sûr du couple souhaité par rotation de la poignée.
Bouton tournant pour verrouillage supplémentaire du réglage.
Poignée de forme ergonomique avec collerette diminuant le risque de glissement et de blessure.
Graduation fine exacte.
Avec numéro de série et certificat d'étalonnage.
Surface chromée dure.
DIN EN ISO 6789-2:2017, profil carré selon DIN 3120, ISO 1174-1.
Détails cliquet réversible amovible :
20 dents, max. 40 Nm
Sortie 6,3 = 1/4 pouce
Profil carré suivant DIN 3120, ISO 1174-1
Matricé
Surface chromée
Remarque concernant le cliquet réversible amovible :
le changement rapide du cliquet réversible amovible dans la clé dynamométrique permet de garantir la précision de 2 % dans les deux sens.
Insert de clé tournevis :
Surface TiN
DIN 7422
Profil carré 1/4 pouce
adapté au cliquet réversible
Recommandation :
Intervalle annuel de contrôle des clés dynamométriques, la limite supérieure se situant à 5 000 alternances de charge.
Contenu de la livraison
Set composé de :
Clé dynamométrique
Cliquet réversible amovible
Insert de tournevis SW4
Insert de tournevis SW6
Insert de tournevis SW8
Clé dynamométrique
Cliquet réversible amovible
Insert de tournevis SW4
Insert de tournevis SW6
Insert de tournevis SW8
Principe fonctionnel
Fonctionnement des poignées pour clés dynamométriques :
Pour déverrouiller, tirer la poignée vers l'arrière d'env. 8 mm.
Continuer de tourner la poignée jusqu'au couple souhaité.
Tourner ensuite la poignée légèrement vers l'arrière pour verrouiller.
Pour déverrouiller, tirer la poignée vers l'arrière d'env. 8 mm.
Continuer de tourner la poignée jusqu'au couple souhaité.
Tourner ensuite la poignée légèrement vers l'arrière pour verrouiller.
Suitable for
Système de bridage 5 axes module 80
Système de bridage 5 axes module 50
Système de bridage 5 axes module 50
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.