{"product":{"productId":"agid.35478","price":16.43,"name":"Profilés rectangulaires en caoutchouc cellulaire EPDM ou CR, autoadhésifs"},"currency":"EUR"}
Matière
EPDM ou CR (néoprène).
Finition
noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Ces profilés rectangulaires ne se dilatent pas et sont adhésifs sur une face, ce qui permet leur installation facile.
Grâce à leur structure à cellules fermées, ces profilés sont hautement étanches à l’eau et à l’air.
Possibilité d’une absorption d’eau de 5 % max. en surface.
De ce fait, ils sont particulièrement adaptés aux applications en extérieur, nécessitant une grande résistance aux intempéries, à l’ozone et aux rayons UV.
Grâce à sa grande flexibilité, le caoutchouc cellulaire peut reprendre sa forme initiale après une forte compression.
Ces profilés sont entre autres utilisés pour étanchéifier, amortir, isoler ou calfeutrer.
Grâce à leur structure à cellules fermées, ces profilés sont hautement étanches à l’eau et à l’air.
Possibilité d’une absorption d’eau de 5 % max. en surface.
De ce fait, ils sont particulièrement adaptés aux applications en extérieur, nécessitant une grande résistance aux intempéries, à l’ozone et aux rayons UV.
Grâce à sa grande flexibilité, le caoutchouc cellulaire peut reprendre sa forme initiale après une forte compression.
Ces profilés sont entre autres utilisés pour étanchéifier, amortir, isoler ou calfeutrer.
Matière
EPDM ou CR (néoprène).
Finition
noir.
Nota
Leur durée de conservation ne doit pas excéder 6 mois.
Respecter les tolérances de la norme DIN ISO 3302-01.
Respecter les tolérances de la norme DIN ISO 3302-01.
Utilisation
- Construction de machines et d’installations
- Industrie automobile
- Secteur de la construction et fabrication de fenêtres
- Industrie électrique
- Industrie automobile
- Secteur de la construction et fabrication de fenêtres
- Industrie électrique
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.