{"product":{"productId":"agid.22440","price":31.65,"name":"Pompes à graisse DIN 1283"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps : acier.
Tête de pompe à graisse : zinc injecté haute pression.
Tête de pompe à graisse : zinc injecté haute pression.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps : acier.
Tête de pompe à graisse : zinc injecté haute pression.
Tête de pompe à graisse : zinc injecté haute pression.
Nota
Pompes à graisse à levier manuel selon DIN 1283
pour cartouches à graisse 400 g ou graisse en vrac 500 cm³. Le piston de pompe offre une grande précision d'ajustement sur le cylindre. Il ne peut donc y avoir de faux graissage. Ventilation rapide en faisant faire un demi-tour au tuyau de la pompe à graisse.
Tuyau blindé et embout inclus.
pour cartouches à graisse 400 g ou graisse en vrac 500 cm³. Le piston de pompe offre une grande précision d'ajustement sur le cylindre. Il ne peut donc y avoir de faux graissage. Ventilation rapide en faisant faire un demi-tour au tuyau de la pompe à graisse.
Tuyau blindé et embout inclus.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.