{"product":{"productId":"agid.22442","price":53.77,"name":"Pompes à graisse deux mains"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps : acier.
Tête de pompe à graisse : zinc injecté haute pression.
Tête de pompe à graisse : zinc injecté haute pression.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps : acier.
Tête de pompe à graisse : zinc injecté haute pression.
Tête de pompe à graisse : zinc injecté haute pression.
Nota
Pompe à graisse deux mains pour cartouches à visser 500 g. Le piston de pompe offre une grande précision d'ajustement sur le cylindre. Il ne peut donc y avoir de faux graissage. Vidange complète de la cartouche selon le principe du vide. Remplacement rapide et propre de la cartouche. Le niveau de remplissage et le type de graisse sont toujours visibles grâce à la construction ouverte.
Tuyau blindé et embout inclus.
Tuyau blindé et embout inclus.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.