FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Pompe à pousser
Finition 1
pour graisseur à trémie
Matière du corps de base
plastique
Matière des composants
acier
Embout
Embout pointu
Medium
Graisses jusqu'à NLGI 2 à 20 °C
Pression bar
20 bar
RoHS
true
Sommaire
150 ml
Taraudage de fixation
M10x1
UNSPSC Code
31162803

Description

Matière
Corps : plastique.
Tube de poussée et embout : acier.
Finition
Corps  noir.
Tube de poussée et embout : zingués.
Nota
Pompe à pousser pour graisses en plastique résistante aux chocs. L'embout est vissé sur le tube de poussée et peut donc être remplacé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté