{"product":{"productId":"agid.18501","price":0.18,"name":"Bouchon de protection de graisseur pour graisseur conique, forme A, sans plaque"},"currency":"EUR"}
- Pour graisseurs coniques selon la norme DIN 71412
- Protection contre les impuretés de la tête conique
- Température d'utilisation : -70 °C à +85 °C
- Différents coloris
Description
Matière
Polyéthylène (PE-LLD).
Finition
rouge, vert, jaune ou noir.
Nota
Convient à tous les graisseurs coniques conformes à la norme DIN 71412. Protège la tête conique du graisseur contre les impuretés. Les différentes couleurs servent par exemple à marquer les intervalles de graissage.
Température d'utilisation : -70 °C jusqu'à +85 °C.
Température d'utilisation : -70 °C jusqu'à +85 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.