FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Graisseur
Forme
B
Finition 1
coudé 45°
Finition 2
Carrè
DIN
DIN 3405
Matière du corps de base
acier
Surface corps
zingué
D=Filetage
M8x1,25
L1=longueur de filetage
5,5
L=Longueur
15
REACh
false
RoHS
true
SW
9

Description

Finition
Zingué.
Nota
Les graisseurs à trèmie conviennent particulièrement pour un montage en saillie ou encastrable.
Leur forme en entonnoir permet le graissage des endroits difficiles d'accès.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté