{"product":{"productId":"agid.18508","price":2.09,"name":"GRAISSEUR COUDÉ 45° D=R1/8, FORME:BACIER, CARRÉ"},"currency":"EUR"}
Graisseur
coudé 45°
acier
zingué
- Graissage des endroits difficiles d'accès également possible grâce à la forme en entonnoir
- Acier
- Pour montage affleurant ou encastré
- Adapté aux endroits difficiles d'accès
Unité de vente
€2.09
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Graisseur
Forme
B
Finition 1
coudé 45°
Finition 2
Carrè
DIN
DIN 3405
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
zingué
D=Filetage
R1/8
L1=longueur de filetage
5,5
L=Longueur
15
REACh
false
RoHS
true
SW
11
Description
Finition
Zingué.
Nota
Les graisseurs à trèmie conviennent particulièrement pour un montage en saillie ou encastrable.
Leur forme en entonnoir permet le graissage des endroits difficiles d'accès.
Leur forme en entonnoir permet le graissage des endroits difficiles d'accès.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.