{"product":{"productId":"agid.18509","price":2.28,"name":"Graisseur en forme de trémie, conforme à la norme DIN 3405, forme C, coude à 90°"},"currency":"EUR"}
- Graissage des endroits difficiles d'accès également possible grâce à la forme en entonnoir
- Acier
- Pour montage affleurant ou encastré
- Adapté aux endroits difficiles d'accès
Description
Finition
Zingué.
Nota
Les graisseurs à trèmie conviennent particulièrement pour un montage en saillie ou encastrable.
Leur forme en entonnoir permet le graissage des endroits difficiles d'accès.
Leur forme en entonnoir permet le graissage des endroits difficiles d'accès.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.