{"product":{"productId":"agid.18352","price":0.33,"name":"Graisseur forme conique, conforme à la norme DIN 71412"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier trempé min. 550 HV 1, zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme A, droit
à partir de
0,33 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme B, coude à 45°, hexagonal
à partir de
0,90 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme C, coude à 90°, hexagonal
à partir de
0,95 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme D, coude à 45°, carré
à partir de
0,95 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Graisseur, forme conique, conforme à la norme DIN 71412, forme E, coude à 90°, carré
à partir de
0,98 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier trempé min. 550 HV 1, zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les graisseurs coniques ont un filetage conique. Ils sont adaptés aux points qui nécessitent un graissage régulier et précis. Grâce à leur polyvalence, ils font partie des types de graisseurs les plus répandus.