{"product":{"productId":"agid.18355","price":1.51,"name":"GRAISSEUR PLAT DROITE DIN3404 D=M08X1,D1=10, SIX PANS SW=11, ACIER ZINGUE"},"currency":"EUR"}
Graisseur Plat
droite
acier
zingué
- Idéal pour la lubrification avec un grand compartiment de lubrifiant
- Forme stable
- Acier ou Inox.
- Convient pour les points de graissage nécessitant un grand compartiment de lubrifiant
- Convient pour les machines avec une sollicitation extérieure importante
Unité de vente
1,51 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Graisseur Plat
Finition 1
droite
Finition 2
six pans
DIN
DIN 3404
Matière du corps de base
acier
Surface
corps
zingué
D=Filetage
M8x1
L1=longueur de filetage
5,5
L=Longueur
13,5
D1
10
RoHS
true
SW
11
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les graisseurs plats, avec leur conception stable qui facilite le passage du lubrifiant, conviennent particulièrement pour les points nécessitant un volume de graisse important et sont donc volontiers utilisés sur les machines soumises à des sollicitations extérieures importantes.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.