FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Graisseur plat
Finition 1
droite
Finition 2
six pans
Norme DIN
DIN 3404
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
zingué
D=Filetage
M06X1
L1=Longueur de filetage
6
L=Longueur
17
D1
16
SW
17

Description

Matière

Acier ou Inox 1.4305.

Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Nota
Les graisseurs plats, avec leur conception stable qui facilite le passage du lubrifiant, conviennent particulièrement pour les points nécessitant un volume de graisse important et sont donc volontiers utilisés sur les machines soumises à des sollicitations extérieures importantes.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté