{"product":{"productId":"agid.34412","price":1.61,"name":"Graisseurs à trémie conformes à la norme DIN 3405 à enfoncer, forme B"},"currency":"EUR"}
- Graisseurs à trémie à enfoncer
- Graissage des endroits difficiles d'accès également possible grâce à la forme en entonnoir
- Pour montage affleurant ou encastré
- Acier ou Inox
- Le taraudage de l’alésage de positionnement est superflu
Description
Matière
Acier ou inox 1.4305.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Ces graisseurs à trémie sont particulièrement adaptés à un montage affleurant ou encastré.
Grâce à leur forme en entonnoir, la lubrification est possible même dans les endroits difficiles d’accès.
Ces graisseurs à trémie sont dotés d’un tourillon lisse à enfoncer. Les graisseurs à enfoncer sont adaptés aux basses pressions uniquement.
Grâce à leur forme en entonnoir, la lubrification est possible même dans les endroits difficiles d’accès.
Ces graisseurs à trémie sont dotés d’un tourillon lisse à enfoncer. Les graisseurs à enfoncer sont adaptés aux basses pressions uniquement.
Montage
La taille exacte de l’alésage de positionnement dépend du matériau et doit être déterminée par l’utilisateur en réalisant des essais de montage. La dimension indicative de l’alésage de positionnement correspond au Ø du tenon que nous avons indiqué.
Indication de dessin
Forme A : droit
Forme B : coude à 45°
Forme C : coude à 90°
Forme B : coude à 45°
Forme C : coude à 90°
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.