{"product":{"productId":"agid.34415","price":0.33,"name":"Graisseurs coniques conformes à la norme DIN 71412 à enfoncer, forme A"},"currency":"EUR"}
- Polyvalent
- Version : acier ou Inox
- Le taraudage de l’alésage de positionnement est superflu
Description
Matière
Acier ou inox 1.4305.
Finition
Acier trempé min. 550 HV 1, zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Ces graisseurs coniques sont adaptés aux points de lubrification qui nécessitent un graissage régulier et précis. Grâce à leurs possibilités d’utilisation multiples, ils font partie des types de graisseurs les plus répandus.
Ces graisseurs coniques sont dotés d’un tenon lisse à enfoncer. Les graisseurs à enfoncer sont adaptés aux basses pressions uniquement.
Ces graisseurs coniques sont dotés d’un tenon lisse à enfoncer. Les graisseurs à enfoncer sont adaptés aux basses pressions uniquement.
Montage
La taille exacte de l’alésage de positionnement dépend du matériau et doit être déterminée par l’utilisateur en réalisant des essais de montage. La dimension indicative de l’alésage de positionnement correspond au Ø du tenon que nous avons indiqué.
Pour les graisseurs droits, il est recommandé d’utiliser l’outil d’insertion qui permet d’enfoncer le graisseur en douceur.
Pour les graisseurs droits, il est recommandé d’utiliser l’outil d’insertion qui permet d’enfoncer le graisseur en douceur.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.