{"product":{"productId":"agid.5976","price":26.44,"name":"Colle et étanchéité LOCTITE"},"currency":"EUR"}
Description
Nota
* Temps nécessaire à la formation d’une pellicule.
Attention
Les fiches de sécurité officielles (voir Téléchargements) sont disponibles en plusieurs langues sur Internet sous le mot-clé « Henkel Documents ».
Description
Confection d’assemblages collés à élasticité permanente et étanchéité à l’eau, à la poussière,etc.
Colle et étanchéité LOCTITE à élasticité permanente, 97990-5366310
Colle transparente haute résistance à la température. Convient pour l’assemblage du verre, de métaux, de céramiques et quasiment tous les types de plastique.
Résiste à des températures de -65 °C jusqu’à +250 °C.
Colle et étanchéité LOCTITE à élasticité permanente, teinte : noir, 97990-5368310
Résistance accrue aux attaques chimiques et à l’huile. Convient pour pratiquement tous les types de matériaux et d’assemblages, y compris les assemblages de matériaux mixtes.
Résiste à des températures de -65 °C jusqu’à +250 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.