FR
Sélectionnez votre langue

Description

Attention
Les fiches de sécurité officielles (voir Téléchargements) sont disponibles en plusieurs langues sur Internet sous le mot-clé « Henkel Documents ».
Description

Ces colles servent à confectionner des assemblages de métaux, de caoutchouc, de plastiques et d’autres matières, soit de même nature, soit de nature hétérogène. Durcissement haute résistance en quelques secondes.

Colle universelle LOCTITE (cyanoacrylate), 97990-401....
Cette colle permet d’assembler les matériaux les plus divers (métaux, plastiques, cuir, caoutchouc, bois, carton, céramique etc.); appliquée sur des interstices petits, elle est capable d’atteindre une résistance extrême.
Résiste à des températures de -50 °C jusqu’à +80 °C.

Colle LOCTITE pour matières synthétiques, 97990-4060770
La combinaison idéale pour l’assemblage de toutes sortes de plastique, composée d’une colle instantanée (cyanoacrylate) et du primer 770 pour les plastiques difficiles à coller tels que le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP).
Résiste à des températures de -50 °C jusqu’à +80 °C.

Colle universelle LOCTITE (cyanoacrylate), consistance type gel, 97990-454....
Cette colle, consistance type gel, permet une application extrêmement précise; elle ne coule pas, ne s’égoutte pas, y compris sur les supports verticaux. Permet d’assembler les matériaux les plus hétérogènes, y compris les matériaux poreux.
Excellent pouvoir de bouchage.
Résiste à des températures de -50 °C jusqu’à +80 °C.

Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté