Description
Un équipement approprié facilite le travail et favorise une manipulation conforme des produits LOCTITE.
Pompe manuelle péristaltique LOCTITE, 97990-9700100
Cette pompe manuelle constitue un équipement de dépose manuelle économique et précis pouvant être vissé sur des récipients de 50 ml ou 250 ml.
Ce système manuel permet de distribuer des colles frein-filet et des adhésifs haute résistance LOCTITE de 0,01 à 0,4 ml avec des viscosités jusqu'à 30 000 m Pa · s. Ce système fonctionne dans n'importe quelle position, ne goutte pas et permet d'optimiser la consommation des produits. De plus, il ne nécessite aucun nettoyage ni aucun raccordement à l'électricité ou à l'air comprimé.
Applicateur de cartouche Teroson, 97990-9150310
Pour accueillir des cartouches standard d'une capacité de 150/310 ml.
Conception solide pour une utilisation régulière.