Description
La graisse fluide pour chaînes STRUCTOVIS BHD est un véritable «miel» pour les chaînes d’entraînement et de commande.
Utilisation :
Pour le graissage longue durée des chaînes d’entraînement et de commande, cette graisse est tout spécialement conçue pour les chaînes au contact de l’eau ou les pignons ou engrenages sans cartérisation, par exemple sur les chariots élévateurs, les convoyeurs, les machines d’emballage, les machines textiles, les robots et les machines de transformation du bois et du papier. Non lessivable par l’eau de pluie ou les projections d’eau.
Elle convient tout particulièrement pour le graissage longue durée de chaînes de transmissions (motos), les transmissions, les mécanismes d’encliquetage, les couronnes dentées. Protège et lubrifie par tous temps: soleil, pluie, neige.
Avantages :
Cette graisse adhère et colle comme du «miel». Elle est transparente, incolore, s’infiltre bien partout, protège contre l’usure et la corrosion, procure une marche plus silencieuse et présente une excellente résistance à la température.