{"product":{"productId":"agid.22434","price":5.91,"name":"Graisses"},"currency":"EUR"}
Description
Description
Généralités : Graisse multiusage pour la lubrification de paliers lisses et de paliers à rouleaux soumis à des charges importantes.
Graisse multiusage 97907-10-10400 :
Lubrification de paliers lisses, paliers à rouleaux et paliers à rotules, d'arbres cannelés, d'axes de roue, de broches et de surfaces de glissement de toutes sortes soumis à des charges normales et à toutes les vitesses de glissement habituelles pour la lubrification à la graisse. Résistante à l'eau et exempte d'acides. Marquage selon DIN 51502 K2K-30.
Graisse haute température 97907-10-20400 :
Lubrification à la graisse de paliers lisses et de paliers à rouleaux avec des températures élevées, par ex. dans les fours de peinture et de séchage, convertisseurs, poches de coulée, installations de chauffage, ventilateurs à air chaud, grues d'alimentation, installations de vulcanisation ou encore moteurs électriques. Marquage selon DIN 51502 KP2N-30 :
Graisse multiusage 97907-10-10500 :
Utilisation pour la lubrification de paliers à rouleaux et de paliers lisses soumis à une charge importante. Graisse de lubrification pour véhicules motorisés, machines de construction et machines agricoles.
Pénétration : 265 - 295 1/10 mm
Résistance à l'eau : DIN ISO 51807/T1, 1-90
Protection anti-corrosion : DIN 51802, degré de corrosion 0
Base saponifiée : LI-12-hydroxystéarate
Viscosité de l'huile de base à 40 °C : DIN 51562, env. 135 mm²/s
Convient pour les pompes à graisse deux mains.
Graisse multiusage 97907-10-10400 :
Lubrification de paliers lisses, paliers à rouleaux et paliers à rotules, d'arbres cannelés, d'axes de roue, de broches et de surfaces de glissement de toutes sortes soumis à des charges normales et à toutes les vitesses de glissement habituelles pour la lubrification à la graisse. Résistante à l'eau et exempte d'acides. Marquage selon DIN 51502 K2K-30.
Graisse haute température 97907-10-20400 :
Lubrification à la graisse de paliers lisses et de paliers à rouleaux avec des températures élevées, par ex. dans les fours de peinture et de séchage, convertisseurs, poches de coulée, installations de chauffage, ventilateurs à air chaud, grues d'alimentation, installations de vulcanisation ou encore moteurs électriques. Marquage selon DIN 51502 KP2N-30 :
Graisse multiusage 97907-10-10500 :
Utilisation pour la lubrification de paliers à rouleaux et de paliers lisses soumis à une charge importante. Graisse de lubrification pour véhicules motorisés, machines de construction et machines agricoles.
Pénétration : 265 - 295 1/10 mm
Résistance à l'eau : DIN ISO 51807/T1, 1-90
Protection anti-corrosion : DIN 51802, degré de corrosion 0
Base saponifiée : LI-12-hydroxystéarate
Viscosité de l'huile de base à 40 °C : DIN 51562, env. 135 mm²/s
Convient pour les pompes à graisse deux mains.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.