Cale crénelée acier oxydé 02270-A1004
- Hauteur variable adaptable par paliers
- Pas vertical 1/8"
- Pas horizontal 1/16"
Unité de vente
€23.99
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Cale crénelée
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
oxydé
B en pouces
2.531
H en pouces
1.672
Hauteur d’appui
max.
4.000
Hauteur d’appui
min.
1.750
L en
pouces
1.500
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
Acier de traitement.
Remarque
Vendus par paire.
Nota
Les cales crénelées universelles peuvent également être utilisées en association avec les brides de serrage à dents crénelées 04070-01.
Pas vertical : 1/16”
Pas horizontal : 1/8”
Pas vertical : 1/16”
Pas horizontal : 1/8”
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.