Cale crénelée acier oxydé 02270-A1103
- Hauteur variable adaptable par paliers
- Pas vertical 1/8"
- Pas horizontal 1/16"
Sales unit
€33.46
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Step block
Main
material
steel
Surface finish
body
oxidised
B in inch
3.750
H in inch
2.469
L
inch
1.000
Support height
max.
6.000
Support height
min.
2.500
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
Acier de traitement.
Remarque
Vendus par paire.
Nota
Les cales crénelées universelles peuvent également être utilisées en association avec les brides de serrage à dents crénelées 04070-01.
Pas vertical : 1/16”
Pas horizontal : 1/8”
Pas vertical : 1/16”
Pas horizontal : 1/8”
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.